TIDA-00150

TIDA-00150

Designdateien

Überblick

This TIDA-00150 Design provides reference documentation on the PGA400-Q1 which will allow customers to quickly evaluate the automotive qualified PGA400-Q1 System on Chip (SoC) as an interface for their automotive resistive pressure sensor applications. The PGA400-Q1 has a built-in configurable Analog Front-End (AFE) with diagnostics, Sigma-Delta ADC, DACs, SPI, I2C, and a One-Wire Interface (OWI). Also with an integrated 8051 MCU and OTP memory, this chip enables a fully configurable system that can be easily matched to multiple automotive resistive pressure sensor applications. This design incorporates the PGA400Q1EVM board to create the solution.

Merkmale
  • Full SoC with Chopper-stabilized AFE for Resistive Bridge Sensors and integrated 8051 core allowing high level of customization and reduced system complexity
  • Can serve multiple automotive pressure sensor applications as a platform product
  • Algorithms for compensating the sensor’s non-idealities can easily be implemented in software
  • On chip temperature sensor with 10 bit ADC allows for direct signal conditioning and compensation for the sensor's actual temperature environment 
  • Includes test data demonstrating capabilities of PGA400-Q1 to enable quick evaluation of product’s performance
  • AEC-Q100 Qualified
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR570.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC400.ZIP (1331 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC401.ZIP (1254 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR569.PDF (933 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos