TIDA-00160

TIDA-00160

Designdateien

Überblick

The TIDA-00160 reference design provides detailed data for evaluating and verifying a USB charger, which uses a USB charge controller, a buck controller and a shunt amplifier.

This design demonstrates an automotive USB charging port that offers short-to-battery protection. With the help of the shunt amplifier, the design aims to compensate the effects on Vdroop when the smartphone/tablet is connected to the USB charger using a cable that is roughly 2-3 meters in length.

Merkmale
  • Compliance wtih almost all major smartphone/tablet manufacturers is supported due to programmable current limit up to 3A, BC 1.2 compliant devices being supported, and D+/D- divider modes of 2.7V/2.7V and 1.2V.
  • Drop in and BOM compatible wtih TPS2543-Q1.
  • The TI devices in this design are AEC-Q100 qualified.
  • Supports CDP/SDP auto switch for small industry standard footprint based devices.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU395.PDF (225 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU353.PDF (987 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR648.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC135.ZIP (113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR647.PDF (73 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR646.PDF (56 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA213-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25117-Q1 — Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–42 V, mit Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18503Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2546-Q1 — USB-Ladeanschlussregler und Leistungsschalter für die Automobilindustrie
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
* Designleitfaden TIDA-00160 Overview 16.06.2014
* Prüfbericht TIDA-00160 Test Results 15.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos