TIDA-00162

TIDA-00162

Designdateien

Überblick

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 Deserializers+Power. A convenient FMC connector is available on the daughter board to connect the reference design to a FPGA or MCU board for video processing. The benefit of using DS90UB913A-Q1 serializer and DS90UB914A-Q1 deserializer is that it interfaces seamlessly with OmniVision’s camera module, allows you to transmit high speed data, bidirectional control and power over a single coaxial cable.

Merkmale
  • Supports up to 6 cameras
  • Bi-Directional Control Channel supporting GPIO and I2C 
  • Supports TFT LCD displays up to 720p x 60Hz 
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature 
  • Diagnostic Built In Self-Test (BIST) and Pattern Generation
  • Power for the camera over the same cable
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU336.PDF (251 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU335.PDF (402 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR596.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR597.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC414.ZIP (10722 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC415.ZIP (1727 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR598.PDF (402 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR599.PDF (7756 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR594.PDF (206 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR595.PDF (649 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM22677SIMPLE SWITCHER ®-DC/DC-Schaltregler (4,5 V bis 42 V, 5 A) mit Präzisionsfreigabe Frequenzsynchronis

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM3676DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA, mit Mode Control

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB914A-Q1Deserializer für FPD-Link III, 25-100 MHz, 10/12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3996Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00162 Overview 07.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00162 Test Results 07.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos