TIDA-00169

TIDA-00169

Designdateien

Überblick

This reference design implements a video over LVDS solution for automotive infotainment applications.It highlights the support of multi-touch with haptic feedback, LCD backlight control, and ambient light sensing, without the introduction of dedicated support lines back to the host processor. This design is implemented using two boards. The main electronics board, SAT0059 is where the deserializer, microProcessor, backlight controller, haptics drivers and power supply are located. The LCD interface board, SAT0096, is a physical and electrical interface to a specific LCD panel. It connects to the SAT0059 through a Samtec board to board connector and provides connection points for the LCD panel, touchscreen, backlight connections and haptic drivers. The SAT0096 is designed for a Microtips UMSH-8596MD-20T display. If a different display is to be used, a new LCD Interface board would likely need to be designed.

Merkmale
  • Wide input voltage range: off battery 4.5V to 40V power supply
  • All video and support communications through LVDS
    o Supporting 24 bit RGB Video
    o 400Kbps back channel I2C connection for multi-touch input
  • Haptic feedback
  • State of art I2C/SPI interface LED backlighting controller with dimming ratio of >10,000:1, switching frequency ~2.2MHz, hybrid dimming and saftey and fault tolerances/functions
  • Backlight adjustable to inputs
    o Ambient light sensor
    o Thermistor inputs on the LCD and the back light to enable thermal protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU440.PDF (259 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU441.PDF (246 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR898.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR899.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR900.ZIP (2011 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR901.ZIP (1309 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR896.PDF (397 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR897.PDF (167 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

LP8860-Q1 — Hochleistungsfähiger 4-Kanal-LED-Treiber mit niedrigem EMI-Wert, für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM25011-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck) für die Automobilindustrie, 6–42 V, großer Vin-Bereich, 2A, ko

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UH925Q-Q1 — Serializer für FPD-Link III, 5–85 MHz, 24 Bit Farbtiefe, mit HDCP

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UH926Q-Q1 — Deserializer für FPD-Link III, 5–85 MHz, 24 Bit Farbtiefe, mit HDCP

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz

Datenblatt: PDF | HTML
Piezotreiber

DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
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
* Designleitfaden TIDA-00169 Overview 17.07.2014
* Prüfbericht TIDA-00169 Test Results 17.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos