TIDA-00173

Referenzdesign einer isolierten Flyback-Stromversorgung für Motorantriebe mit 400 bis 690 V Eingangs

TIDA-00173

Designdateien

Überblick

This reference design provides isolated +24V (45W), ±16 V (4.5W), and +6V (0.5W) outputs to power the control electronics in variable speed drives.  The power supply can be either powered directly from 3-phase AC mains (380Vac to 690Vac) or can be powered from the DC-link voltage (400Vdc to 1200Vdc).  This design uses a quasi-resonant flyback topology and is rated for 50-Watt total output power.  The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5% using primary-side regulation (eliminating costly feedback components). The power supply is designed to meet the clearance, creepage, and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements.

Merkmale
  • Versatile input: can be either 400V-1200V DC or 380V-690V AC
  • <5% line and load regulation
  • Protection against input UV/OV, output overload, short-circuit and loss of feedback
  • Low-cost solution by implementing primary-side regulation (eliminates feedback loop) and use of 1000V rated MOSFETSs
  • Quasi-resonant mode controller improves EMI performance
  • Designed to comply to IEC 61800-5
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00173.1
Vin (Min) (V) 400
Vin (Max) (V) 1200
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU412B.PDF (6182 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB37A.ZIP (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB38A.ZIP (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB36A.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC688A.ZIP (2246 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB39A.ZIP (349 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB35A.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28711Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp.

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LMS33460Platzsparender Unterspannungsdetektor für 3 V mit extrem geringer Stromaufnahme

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 01.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos