TIDA-00174

Referenzdesign: Isolierte IGBT-Gate-Antriebs-Fly-Buck™-Stromversorgung mit 4 Ausgängen

TIDA-00174

Designdateien

Überblick

The TIDA-00174 reference design is a 4-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias. It generates two sets of (+16V, -9V) voltage output with 100mA output current capability. The positive/negtaive bias voltages are used to power the high power IGBT gate drivers, and the design is suitable to support driving IGBTs.

This Fly-Buck design  features the LM5017, 7.5-100V wide Vin, 600mA, Constant On-Time (COT), synchronous buck regulator. It provides an easy-to-design and cost effective isolated power solution. The Fly-Buck having the nature of primary side regulation can achieve better regulation and line/load response over other open-loop or aux winding feedback topologies. It is capable of operating from a loosely regulated 24V input (+/-20%). The board comes with plug-in header pins, and it is compatible with the C2000 HV inverter kit.

Merkmale
  • Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias, primary side regulation without opto or aux winding feedback
  • 2 pair of isolated positive/negative voltage rails suitable for biasing two IGBTs
  • Output 2x (+16V, -9V), 100mA each, 2.5W per IGBT driver
  • Operates from unregulated 24V+/-20% input
  • 87% peak efficiency, <55mV output ripple
  • This design is compatible and tested with the C2000 HV inverter kit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU478.PDF (1902 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA00.PDF (418 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC552.ZIP (203 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA01.PDF (702 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR999.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Isolated IGBT Gate-Drive Fly Buck Power Supply With 4 Outputs (TIDA-00174) 05.08.2014
Anwendungshinweis Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 06.07.2015
Anwendungshinweis Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos