TIDA-00175

TIDA-00175

Designdateien

Überblick

This reference design implements a hardware interface based on the BiSS standard for position or rotary encoders. It supports both BiSS point-to-point and BiSS bus configurations. The building blocks include the power supply for a 5-V BiSS encoder with innovative smart eFuse technology and robust full-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level is provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the BiSS (or SSI) master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3.

Merkmale
  • 3.3-V RS-485 full-duplex transceivers with IEC-ESD meets BiSS clock frequency (10 Mhz)
  • Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3
  • Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply for 5-V BiSS (or SSI) encoders with 35 0mA, lowest-ripple (<20-mVpp) output
  • Protected power supply with innovative eFuse technology with inrush current limitation and  protection against over-current, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
  • Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
  • 3.3-V interface with level shifter to also support 2.5-V or 1.8-V I/O interface to processors to run the BiSS (or SSI) master
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU410.PDF (14783 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA45.PDF (303 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRA44.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA47.ZIP (3121 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC569.ZIP (196 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA46.PDF (1702 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA43.PDF (353 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54040A — Abwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD77 — RS-485-Vollduplex, 3,3 V, 12 kV ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s Datenrate, keine Aktivierungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245 — Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS24750 — 2,5-V bis 18-V, 3 mΩ, 0,01–12 A-eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET und Latch-Off
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
* Designleitfaden Interface to a 5-V BiSS Position Encoder (TIDA-00175) 20.06.2014
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0022 — Referenzdesign für ARM-MPU mit integrierter Schnittstelle für BiSS C Master

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos