TIDA-00180

Stromversorgung mit programmierbarer Ausgangsspannung und Schutzfunktion für Positionsgeberschnittst

TIDA-00180

Designdateien

Überblick

This reference design implements a universal power supply with programmable output voltage and innovative smart eFuse technology for use in a multi-standard position encoder interface module on an industrial drive. The eFuse provides inrush-current and over-current protection as well as user programmable over- and under-voltage protection with limits accurate across the industrial temperature range. This design is realized to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.

Merkmale
  • Power supply design supports different supply voltage requirements for a wide range of position encoders with digital or analog interface
  • Offers a wide-input voltage range, 18 V to 36 V (24-V nominal) and high efficiency (>80%)
  • Output voltage programmable from 5-V to 15-V with <15-mVpp ripple at 300-mA load current
  • Output protection with innovative eFuse technology, inrush-current limitation, and protection against overcurrent, over- and under-voltage. Protection limits are constant across the industrial temperature range
  • Fault handling: disconnect in case of fault, enable pin for power supply reset
  • Power good indicator flags for diagnostics
  • Designed to meet EMC requirements for ESD, EFT and surge according to IEC61800-3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU533.PDF (4819 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBA4.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBA3.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBA6.ZIP (2913 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC702.ZIP (747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBA5.PDF (1190 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBA2.PDF (297 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CB3Q31254-Kanal-FET-Busschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54040AAbwärtswandler, 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS247502,5-V bis 18-V, 3 mΩ, 0,01–12 A-eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET und Latch-Off

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0401A-10Digitales Einkanal-Potentiometer (Digipot) mit 128 Abgriffen und I2C-Schnittstelle (Adresse 0101110)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) 06.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos