TIDA-00188

TIDA-00188

Designdateien

Überblick

This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitter. Due to its modular design, different sections can be easily cut away to allow fast and simple interfacing of any analog or digital sensor.  The design is programmed with a fully validated IO-Link stack leveraging the fully validated IO-Link PHY. It comes by default with a switch emulating a digital input, 2 LEDs for status indications and a potentiometer emulating an RTD (read by a 24-bit front-end). All this fits in a 6-mm wide PCB compatible with the industry-standard M12 connector.

Watch a TIDA-00188 overview video on the IO-Link sensor transmitter.

For more information on TMG Click here.

Merkmale
  • RTD performance: maximum measured error: 0.17°C (-200°C to 850°C)
  • IO-Link v1.1 connectivity out of the box (TMG stack, PHY and M12 connector)
  • Easy connection of in-house sensor to the PCB
  • Designed to meet IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 and IEC 60255-5 standards
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR719.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR722A.ZIP (758 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC464.ZIP (172 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR721.PDF (315 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR720.PDF (522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR718.PDF (325 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

SN65HVD101 — IO-Link-PHY für Geräteknoten

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 08.09.2017
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016
Benutzerhandbuch Turnkey IO-Link Sensor Transmitter Design Guide (Rev. B) 01.10.2015
Technischer Artikel What’s inside the smart factory? PDF | HTML 01.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00339 — Booster Pack für IO-Link-Sensor-Transmitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos