TIDA-00193

TIDA-00193

Designdateien

Überblick

This circuit demonstrates the implementation of a low power, RS-485 transceiver with selectable data rate and flexible I/O logic levels. A dual-output LDO allows for operation with either 1.8V or 3.3V interface logic levels. A slew rate selection pin allows for driver slew rate control, enabling low-speed data transmission (250kbps) over long distances, or high-speed data transmission (20Mbps) over shorter bus lengths.

Merkmale
  • Interface with 1.8V or 3.3V logic levels
  • Selectable data rates: 250kbps or 20Mbps
  • Connect up to 256 nodes to the bus
  • IEC 61000-4-2 protection up to 16kV
  • IEC 61000-4-4 protection up to 4kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU270.PDF (107 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR482.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC338.ZIP (77 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR481.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD01RS-485-Transceiver, 3,3 V, mit 1,65 V E/A-Stromversorgung & auswählbarer Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00193 Test Results 25.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos