TIDA-00194

TIDA-00194

Designdateien

Überblick

TI's optimized solution for power regulation, distribution, and sequencing for Intel SkyLake™ Processor platform. Utilizing high efficiency DC/DC switching regulators and integrated load switches, this design demonstrates regulation of four unique power rails and distribution of 21 different points-of-load. Significant reduction in board area is accomplished with quad-channel load switches and high-efficiency, integrated DC/DC step-down converters. Furthermore, hybrid I2C/GPIO control reduces or eliminates GPIO requirements, thereby simplifying PCB layout. This design operates with an input voltage range of 4.5V to 15V, simulating 2S/3S Li-Ion battery topologies. A PC-based GUI controls on-board power components over a standard USB cable.  Real-time power delivery status feedback is provided via on-board LEDs as well as PC graphics.

Merkmale
  • Size-optimized, real-world design based on Intel SkyLake™ processor platform targeting consumer and industrial computing markets (Ultrathin PC, Tablet PC, Desktop PC, Chromebook, Industrial PC, Computing Servers).
  • Quad-channel load switches and high integration DC/DC converters reduce BOM count by 48%, resulting in lower manufacturing and inventory costs.
  • At least 25% reduction in PCB footprint versus conventional implementations consisting of load switches and DC/DC converters. Additional space savings is realized when compared to discrete power switching implementations.
  • Scalable, reduced dependency on GPIO reduces control signal count by as much as 90% to control 21 different points-of-load using I2C and/or GPIO hybrid control plane.
  • 38% lower standby power and 49% lower operating power deliver increased battery life.
  • Extended Input range DC/DC converters deliver high efficiency at 2/3 of the total solution size.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU566.PDF (3120 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAU0.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAU1.ZIP (3684 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRB29.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAT9.PDF (1410 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62130 — Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62151 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62182 — Ultrakleiner 2-Phasen-Synchron-Abwärtswandler von 4 V bis 15 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22993 — Lastschalter mit 4 Kanälen, 3,6 V, 1,2 A, 15 mΩ, I2C-Steuerung

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht TIDA-00194 Test Results 01.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos