TIDA-00208

Unsymmetrische Signalumformungsschaltung zur Strom- und Spannungsmessung mit Fluxgate-Sensoren

TIDA-00208

Designdateien

Überblick

This design provides a 4-channel signal conditioning solution for single-ended SAR ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and earth fault detection. Proper signal conditioning improves noise immunity on critical current measurements in motor drives. This reference design can help increase the effective resolution of the analog-to-digital conversion, improving motor drive efficiency.

Merkmale
  • Designed to measure all three phase motor currents along with DC link current through 6A Fluxgate Sensors (Scalable to 50A)
  • Single-ended Signal Conditioning Circuit to interface Fluxgate Sensors with single-ended SAR ADCs
  • Measures current and voltage through integrated SAR ADCs of TI Piccolo™  F28027 microcontroller with a provision to interface the signal conditioning circuit with External ADCs
  • Two on-board 14-bit Dual Channel Simultaneous Sampling SAR ADCs with 4-wire SPI to interface with external motor controllers
  • < 0.1% DC accuracy of Signal Conditioning Circuit
  • Overload and Earth Fault Protections for each channel with < 100ns sensing delays
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU583.PDF (6400 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBT5.PDF (604 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBT4.PDF (190 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBT7.ZIP (2346 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC760.ZIP (342 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBT6.PDF (2912 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBT3.PDF (885 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
Komparatoren

TLC372Zweifach-Universal-Differenzialkomparator LinCMOS™

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA322Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4322Rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7253Single-ended/Pseudo-Differential-SAR-ADC, 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7853SAR-ADC, zweifach, unsymmetrischer Eingang, 1 MSPS, 14 Bit, Simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 30.10.2014
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos