TIDA-00209

TIDA-00209

Designdateien

Überblick

This reference design uses the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor, which implements Sinc filters on PRU-ICSS. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor currents, three inverter voltages, and the DC Link voltage.  Provided in the reference design is firmware to configure the Sinc filters, set the modulator frequency, and receive data from Sinc filters. A versatile run-time GUI is also provided to help the user validate the AMC130x performance and supports configuration changes to Sinc filter parameters in the Sitara™ Processor.

Merkmale
  • Unique lower input voltage range of 50mV allows use of smaller shunt resitors enabling lower cost and heat dissipation
  • Implements Sinc3 Digital Filters on AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 Processor with proprietary programmable real-time unit (PRU-ICSS)
  • Precise measurements across reinfoced isolation barrier : calibrated accuracy of ±0.2%
  • Fast (<4uSec) response time for Short Circuit protection using Sinc3 filter with OSR of 16, eliminating the need for external components
  • Run-time Run-time GUI for complete performance analysis of modulator clock, sinc filter parameters, and currrent and voltage waveforms
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU755.PDF (9174 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDD7.ZIP (1472 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDD6.ZIP (211 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDD9.ZIP (582 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC963.ZIP (9637 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDD8.ZIP (2388 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDD5.ZIP (762 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1108 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:8 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA826 — Präziser Instrumentenverstärker, 200 μA Ruhestrom, 36 V Speisespannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1305M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1305M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA211 — Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x 19.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos