TIDA-00218

TIDA-00218

Designdateien

Überblick

This reference design uses our hall sensing technology to determine the amount of AC current flowing through a wire without any physical intervention. TIDA-00218 implements a flux concentrator to concentrate the flux around the AC-current carrying wire, rather than letting it escape in air, and then directing that flux to a hall sensor.

Merkmale
  • Contactless proximity current sensing for AC and 3-phase input currents
  • Maximum measured error less than 5% from 1-A to 10-A rms
  • Flux concentrator as described in this design improves the magnetic flux density by a factor of six (15 dB)
  • Only single-point gain correction at maximum current range; second-order curve fit implemented in firmware
  • Maximum current that is sensed can be adapted by changing the flux concentrator design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRB32.PDF (291 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB31.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB34.ZIP (1118 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC687.ZIP (398 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB33.PDF (1859 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB30.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP103 — 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD3E001 — ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 3 Kanäle, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5053 — Linearer Hall-Effekt-Sensor mit hoher Spannung (bis zu 38V)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Contactless AC-Current Sensing Using a Hall Effect Sensor Reference Design (Rev. A) 25.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos