TIDA-00223

TIDA-00223

Designdateien

Überblick

This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 independent channels of speakers with each channel output of 80W at 4Ω. It also supports bidirectional communication with the control unit or processor via I²C, over a single shielded twisted pair (STP) or coaxial. Furthermore, the TIDA-00223 reference design enables fast implementation with power supply included, and it has all the protection and diagnostics requirements needed in modern cars.

Merkmale
  • Wide input voltage range: off battery 6V to 40V power supply
  • The design consists of two boards:
    * SAT0084 (FPD-LINK III and audio amplifier)
    * SAT0085 (600W power solution)
  • Audio Serializer/Deserializer support I2S and TDM audio for up to 16 audio channels
  • Audio plus bidirectional I²C and GPIO control over a single STP or coaxial cable, eliminating the need for a local microcontroller
  • Power over Coax to run distributed microphone
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU463.PDF (257 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU462.PDF (664 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR943.PDF (729 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR944.PDF (721 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR948.PDF (376 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR945.PDF (664 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR949.PDF (408 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR941.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR942.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR947.ZIP (11629 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR951.ZIP (4192 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC537.ZIP (1155 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC538.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR946.PDF (7074 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR950.PDF (2800 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR939.PDF (392 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR940.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-DACs

PCM5102A-Q1 — Audio-Stereo-DAC, Auto-Produktkatalog, 2 VRMS, DirectPath™, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle, 32 Bit, 3

Datenblatt: PDF | HTML
Zähler

CD4017B — CMOS-Dekadenzähler mit 10 decodierten Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM34919C-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, großer Vin-Bereich von 4,5 bis 50 V, 600 

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UA101-Q1 — Digitaler Audio-Serializerfür die Automobilindustrie mit mehreren Kanälen

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UA102-Q1 — Digitaler Mehrkanal-Audio-Deserializer

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936Q-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50-mA, batteriebetrieben (60 V), mit Verpol

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS793-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden TIDA-00223 Overview 29.07.2014
* Prüfbericht TIDA-00223 Test Results 29.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos