TIDA-00225

TIDA-00225

Designdateien

Überblick

Dieses Design bietet neue Konnektivitätsoptionen für Entwickler, die mit der BeagleBone Black-Plattform arbeiten. Es ermöglicht Entwicklern, mit den Power Line Communications (PLC) und Radio Frequency Modulen von TI zu arbeiten, um einfach und schnell Host-Anwendungen für Smart Grid Netzwerke zu entwickeln. Entwickler können ganz einfach ihr eigenes Cape für das BeagleBone Black bauen und mit den TI Lösungen G3-PLC, 6LowPAN, PRIME, Drahtlos-M-BUS oder ZigBee® arbeiten.

Merkmale
  • Direkte Schnittstelle zur BeagleBone Black-Entwicklungsplattform
  • Direkte Schnittstelle zum PLC-System on Module von TI für PRIME, G3-PLC und IEEE-1901.2
  • Direkte Schnittstelle zu den HF-Lösungen von TI für 6LoWPAN, ZigBee, Drahtlos-M-BUS-Add-On-Hardware
  • Dreiphasige Stromleitungskopplung für PLC-Kommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU330.PDF (1687 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR792.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR794.ZIP (237 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC486.ZIP (662 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR793.ZIP (455 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR791.PDF (116 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Konfigurierbare Gatter

SN74LVC1G57 — Konfigurierbares Multifunktions-Gate

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61093 — DC/DC-Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, 20 V/1,1 A, mit integrierter Leistungsdiode und Ei

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LV125A — 4-Kanal-Puffer, 2 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3386E — 3- bis 5,5-V-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-ES

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 05.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos