TIDA-00227

TIDA-00227

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgungslösung mit kleinem Formfaktor für Schutzrelais (12 W) unterstützt einen extrem breiten Bereich von AC- und DC-Eingängen und ist daher eine geeignete Plattform für die Versorgung einer Vielzahl von Schutzrelais mit geringer Leistung, die in einem kleinen Gehäuse untergebracht werden müssen.  Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass sie die für Schutzrelais erforderlichen Industriestandardspannungen liefert und gleichzeitig eine hervorragende Leitungs- und Lastregelung bietet.  Diese Lösung wurde für hohe Wattzahlen mit gutem Wirkungsgrad entwickelt und wurde außerdem vorab auf Konformität mit IEC61000-4 (EFT und Überspannung) und CISPR 11 Klasse A (Interferenz) getestet.

Merkmale
  • Kompakt, aber geeignet für AC- und DC-Eingänge mit extrem weitem Bereich
  • Ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Schutzrelais und RTUs
  • Exakte Ausgänge mit hervorragender Last- und Leitungsregelung im Bereich von 3 %
  • Plattformlösung mit hoher Wattleistung und bis zu 78 % Wirkungsgrad
  • Besteht die Pre-Compliance-Prüfung – IEC61000-4 (EFT und Überspannung) und CISPR 11 Klasse A (Interferenz)
  • Stromunterbrechung bei Ride-Through > 75 mS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAR5.PDF (345 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAR4.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAR7.ZIP (3040 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC650.ZIP (302 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAR6.ZIP (682 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAR3.PDF (393 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM337Einstellbarer negativer linearer Spannungsregler, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LMS33460Platzsparender Unterspannungsdetektor für 3 V mit extrem geringer Stromaufnahme

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) 25.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos