TIDA-00229

TIDA-00229

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgungslösung für Schutzrelais und MCCBs verarbeitet sowohl den Stromeingang eines Stromwandlers (CT) als auch den Eingang einer Hilfsquelle (Aux). Die „Eigenstromversorgung“ ergibt sich aus der Möglichkeit, die im Stromnetz verfügbare Leistung über den CT zu nutzen. Die Flexibilität des „Dual-Power“-Eingangs der Lösung ergibt sich aus der Möglichkeit, auch den Aux-Eingang zu verarbeiten, bei dem es sich häufig um eine Batteriequelle handelt.

Merkmale
  • Die höhere Shunt-Steuerspannung reduziert Leistungsverluste und verbessert den Wirkungsgrad.
  • Bietet dem Kunden die Möglichkeit, einen Stromwandler mit niedrigerer VA zu verwenden, um die Größe des Produkts/Transformators zu reduzieren.
  • Hervorragende Lasttransientenleistung und sehr scharfe Einschaltcharakteristik.
  • Einfache und kostengünstige elektrische Überspannungsschutzschaltung für ein breites Anwendungsspektrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU304.PDF (1904 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR842.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR843.ZIP (1524 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC499.ZIP (819 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR841.PDF (371 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM293Dual-Differenzialkomparator für industrielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv
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
* Designleitfaden Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay 28.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos