TIDA-00233

TIDA-00233

Designdateien

Überblick

This sub system design shows an IC based implementation of  over voltage, over current, reverse current,  reverse polarity and miss wire protection which is more accurate, lower power and faster compared to fuses, PTCs and diodes. Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules connected to a field power supply  benefit from protection on the 24V field input connectors as power supply faults or miss wiring might damage or cause the module to not operate correctly.

Merkmale
  • Short circuit protection
  • Over and under voltage protection
  • Reverse polarity protection
  • Miss wire and Reverse current protection
  • Surge protection (IEC61000-4-5)
  • This reference design is tested with HW and includes a design guide
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU415.PDF (3302 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA81.PDF (143 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRA80.PDF (214 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA83.ZIP (392 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC577.ZIP (198 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA82.PDF (765 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA79.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Designleitfaden 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers 20.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos