TIDA-00237

TIDA-00237

Designdateien

Überblick

Analog input and output modules are a standard component in Programmable Logic Controllera (PLC) or Distributed Control Systems (DCS). More channels per module and slimmer modules bring design challenges to the isolated power supply in those modules. Anyone facing those challenges will benefit from TIDA-00237, as the total design foot print is less than 2.54x2.54mm and less than 5mm height. It uses a fly-buck approach which means no optocoupler feedback with wide input voltage range of 12V-36V. The design provides +/-15V and 5V isolated, low noise outputs optimal for driving a data converter or analog front end.

Merkmale
  • Wide input voltage range: 12V to 36V (24VNOM)
  • 3 isolated outputs: 15VISO at 30mA ultra low noise, -15 VISO at 30mA ultra low noise, 5VISO at 40mA
  • ±2.5% output voltage accuracy
  • Ultra low profile < 5mm
  • IEC 61131-2 Compliant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU855.PDF (825 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREJ1.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREJ0.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREJ3.ZIP (633 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA73.ZIP (291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREJ2.PDF (829 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREI9.PDF (351 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62175 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Ultra-Thin Small Footprint 1-W, 12-V to 36-V Isolated Power Supply Design Guide 09.04.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00129 — Stromversorgung mit kleinem Formfaktor (1 W) und isoliertem Doppelausgang für SPS-E/A-Module TIDA-00400 — Referenzdesign einer isolierten Stromversorgung für E/A-Module von speicherprogrammierbaren Steuerun TIDA-00401 — Referenzdesign für isolierte DC/DC-Stromversorgung für analoges Ein- und Ausgangsmodul von SPS-Anwen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos