TIDA-00242

TIDA-00242

Designdateien

Überblick

This reference design is a solar charger and energy harvester using a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications. The product is specifically designed to efficiently acquire and manage the microwatts (μW) to milliwatts (mW) needed to power your design. The storage method is a 47nF super capacitor that is charged and maintained by 4 series low power solar elements using  MPPT (maximum power point tracking) .

Merkmale
  • MPPT (maximum power point tracking) provides optimal energy extraction from solar panels
  • Internal battery charging and protection cicruits
  • Input voltage regulation prevents collapsing high impedance input sources (boost)
  • Programmable step-down regulated output (buck)
  • Energy is stored in a super capacitor, for use in a low power application
  • This design is a complete solution, including the solar current source, charge management solution, super cap and a built-in LDO regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU382.PDF (417 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR724.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR726.ZIP (1322 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC465.ZIP (1323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR725.PDF (308 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR723.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege
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
* Prüfbericht TIDA-00242 Test Results 05.06.2014
Benutzerhandbuch IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) 05.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos