TIDA-00243

TIDA-00243

Designdateien

Überblick

This board is a SFF (Small Form Factor) complete miniature wireless receiver solution. The output is 5Vdc @1A and you can use it to power, or charge your battery operated device using any industry standard WPC or PMA compliant transmitter.

Merkmale
  • WPC v1.1 and PMA 1.1 Compliant Communication & Control
  • Can be used in Cell Phones, Smart Phones, Headsets, Digital Still Cameras, Portable Media Players, Other hand-held devices
  • Only IC required between RX coil and DC output
  • Programmable Output to optimize performance for application
  • Use an off the shelf Wurth Coil and this SFF board for a complete wireless power supply solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU496.PDF (210 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRA37.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA39.ZIP (224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC567A.ZIP (251 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA36.PDF (99 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ51221 — Drahtloser Einchip-Energieempfänger, 5 W, zwei Modi (WPC und PMA)
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
* Prüfbericht TIDA-00243 Test Results 19.08.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00243 Wireless Power Charging Receiver Coil (Wurth Elektronik 760308201) 19.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos