TIDA-00253

TIDA-00253

Designdateien

Überblick

The TIDA-00253 reference design is functionally an 1:4 SDI Distribution Amplifier with a USB interface to allow connection to a host computer and a graphical user interface (GUI) program which allows the configuration of the devices on the board to be changed as desired, and allows for SDI video eye diagram monitoring. The multiplexing and eye measurements can be done without using a video analyzer or high bandwidth scope which is not practical to use in a regular video production environment.

Merkmale
  • Single input, four output Distribution Amplifier.
  • Low power consumption, with automatic power down when no input signal is provided
  • Ability to estimate input cable length
  • Adjustable output signal amplitude and DC offset
  • Selectable board trace length between equalizer and reclocker
  • Ability to measure internal eye diagram with or without media/interconnects
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU381.PDF (267 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR717.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC463.ZIP (468 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR716.PDF (346 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0307 — 3G HD/SD SDI-Doppelausgangs-Kabeltreiber mit Kabelerkennung

Datenblatt: PDF
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0376 — Energieeffizienter Reclocker, 3 G HD/SD SDI, mit Augenmonitor und Eingangs-Mux 4:1

Datenblatt: PDF
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)

LMH0395 — 3G HD/SD SDI-Doppelausgang mit geringem Stromverbrauch und erweiterter Reichweite, adaptiver Kabeleq
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
* Prüfbericht TIDA-00253 Test Results 05.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos