TIDA-00258

TIDA-00258

Designdateien

Überblick

The Supercapacitor Manager is a fully integrated, single-chip, solution that provides a rich array of features for managing, charge control, monitoring, and protection, for either 2, 3, 4 or 5 series Supercapacitors with individual capacitor monitoring and balancing or up to 9 series capacitors with only the stack voltage being measured.

Merkmale
  • Fully Integrated 2, 3, 4 and 5 Series Super Capacitor Manager
  • Can Be Used With Up To 9 Series Capacitors Without Individual Integrated
  • Capacitor Monitoring & Balancing
  • Active Capacitor Voltage Balancing
  • This circuit design is tested and is available as an EVM with firmware, GUI, and a User Guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU391.PDF (534 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR730.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC466.ZIP (283 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR729.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ33100 — Vollintegrierter, Superkondensator-Manager komplett auf einem Chip
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
* Prüfbericht TIDA-00258 Test Results 12.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos