TIDA-00264

EMC-Referenzdesign für Rückleuchten für die Automobilindustrie

TIDA-00264

Designdateien

Überblick

The TIDA-00264 reference design is an automative rear light EMC design. This is a direct connection to battery appllication, with a total drive of 900mA LED current. The design is implemented with 3 TPS92630-Q1 devices with fault bus connection. The TIDA-00264 will help customers use the TPS92630-Q1 to design automotive rear lights and pass EMC tests.

Merkmale
  • Min component to pass the RI and BCI test for automotive exterior lighting
  • Verify EMC perfermance during fault bus mode
  • This deign is sub-system and was certified for TL82166  RI and BCI level2 classA
  • This design  can be relayout and used for exterior automotive LED lighting design directly
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU448.PDF (1407 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR916.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC520.ZIP (2193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR915.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q13-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00264 Test Results 21.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos