TIDA-00268

TIDA-00268

Designdateien

Überblick

The TI Thunderbolt™ Single Port Peripheral reference design is optimized for Thunderbolt 2 systems which have a bandwidth of 20Gbps. The design utilizes the TPS65980 power management unit to reduce the BOM cost up to 50% and reduce the area about 40% over a discrete implementation. This design has been tested and certified at Intel for both self power and bus powered single port Thunderbolt systems.

Merkmale
  • Tested & Certified Thunderbolt Design for Bus & Self-Powered Peripherals
  • Provides a low cost and simple optimized design
  • TPS65980 PMU powers the needed supplies and provides system control signals
  • PCIe Connector for quick proto-typing w/ expansion cards
  • Design guide and high level schematics provided
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU360.PDF (875 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU363.PDF (673 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR666.PDF (50 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR665.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR664.PDF (175 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65980 — Thunderbolt™ Bus Power Management IC (PMIC)

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G126 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G17 — Einzel-0,8-V- bis 3,6-V-Puffer mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AUP1T17 — Energieeffizientes einzelnes Schmitt-Trigger-Puffer-Gate, 1,8/2,5/3,3 V Eingang, 3,3 V Ausgang, CMOS
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
* Designleitfaden Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide 21.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing 22.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos