TIDA-00270

TIDA-00270

Designdateien

Überblick

This power supply topology is capable of sourcing 6A via two LDOs operating in parallel. The solution sources current evenly between the two TPS74401’s, each capable of supplying 3A. This design allows for higher currents to be supplied than is typically possible with a single LDO. It also allows for additional heat syncing not available with an individual LDO.

Merkmale
  • Sources up to 6A
  • High PSRR to filter ripple
  • Low Noise output to provide a clean rail
  • Low dropout regulation
  • High Accuracy (1% over temperature)
  • Soft-start allows for monotonic startup
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00270.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 19.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU421.PDF (1876 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAB0.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAB1.ZIP (2110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRAA9.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker
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
* Designleitfaden 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 25.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos