TIDA-00275

TIDA-00275

Designdateien

Überblick

Dieses TI-Referenzdesign ist eine Stromversorgungslösung mit großem Vin-Bereich für Kombiinstrumente in Fahrzeugen und umfasst einen Abwärtswandler mit großem Vin-Bereich und einen integrierten LDO.   Enthält auch einen hocheffizienten synchronen DC/DC-Abwärtswandler. Zusammen mit einem Linearregler, der die Spezifikationen JEDEC SSTL-2 und JEDEC SSTL-18 für die DDR-Terminierung erfüllt. Diese Stromversorgungslösung für Kombiinstrumente ist für den Mid-End-Kombiinstrumentenmarkt optimiert. Die gesamte Lösung unterstützt Systemfunktionen von 6,0 V–40 V, die den Bedingungen von Start-Stopp und Load-Dump standhalten. Der Frontend-Abwärtswandler (TPS65320-Q1) kann Kaltstartbedingungen von 4,5 V unterstützen.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 6,0 V–40 V, widerstandsfähig gegen Start/Stopp- und Load-Dump-Bedingungen
  • Monolithischer Hochspannungs-Schaltregler mit einem integrierten 40-V-Schalter, einem Leistungs-MOSFET und einem LDO-Regler mit niedrigem Standby-Strom, Schaltfrequenz programmierbar auf 100 kHz–2,5 MHz
  • Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse von 2 mm × 2 mm
  • Senke/Quelle-Spannungsregler, der die VTT-Abschlussspannung für DDR-Speicher bereitstellt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU663.PDF (1775 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBZ4.PDF (24 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBZ2.PDF (226 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC784.ZIP (540 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBZ5.ZIP (535 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBZ3.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBZ1.PDF (380 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP2998-Q1 — DDR-Abschlussregler für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65320D-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00275 Test Results 26.11.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00275 Design Considerations 26.11.2014
Application brief TIDA-00275 Overview 26.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos