TIDA-00277

TIDA-00277

Designdateien

Überblick

This TI reference design is a 3.1-W mono fully differential audio power amplifier driving a chime and is one part of an automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire cluster solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

Merkmale
  • 3.1-W mono fully-differential class-AB audio amplifier eliminating common-mode noise designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance
  • Only three external components (No input coupling caps) required by the TPA6211A1-Q1 amplifier Reducing the overall external component count
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU567.PDF (413 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAU3.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC657.ZIP (103 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAU2.PDF (27 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TPA6211A1-Q1 — Audioverstärker der Klasse AB für die Automobilindustrie, 3,1 W, Mono, Analogeingang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00277 Test Results 02.10.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00277 Design Considerations 02.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos