TIDA-00284

TIDA-00284

Designdateien

Überblick

TIDA-00284 proposes to integrate current control and plunger movement detection into an AC solenoid coil. This reference design provides a solution to control the solenoid current using a PWM-based controller along with a Hall sensor to detect plunger movement and switch from peak current to hold current mode Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up-to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.

Merkmale
  • PWM based current control optimizes power consumption for peak and hold time or according to fixed time settings
  • Optional plunger movement detection based on Hall sensor
  • Automatic switchover from peak to hold current mode at the end of completion of plunger movement or pre-set timer
  • Activates alarm signal on detection of faulty plunger movement, under voltage or controller over temperature
  • Complies with EN55011-Class A conducted emission limits
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU584A.PDF (5984 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBW1.PDF (65 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBW0.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBW3.ZIP (2940 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC769.ZIP (314 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBW2.PDF (76 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBV9.PDF (185 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5023 — Unipolarschalter mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Magnettreiber

DRV110 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit integrierter Stromregelung, 20 V, 0,33 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Current Controlled Driver for AC Solenoids Design Guide (Rev. A) 03.02.2017
Technischer Artikel What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 17.03.2016
Whitepaper Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos