TIDA-00287

TIDA-00287

Designdateien

Überblick

This verified reference design is a two-port, USB 3.0 compliant hub.  It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports.

The hub design provides power control for each downstream port, as well as over-current protection and ESD protection.

Merkmale
  • Complete dual-port USB 3.0 compliant hub
  • Bus-powered
  • Integrated current limiting
  • ESD protection on all ports
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU428.PDF (3027 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBH1.PDF (224 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBH3.ZIP (91 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC726.ZIP (391 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBH2.ZIP (989 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBH0.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM3674 — DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA, in SOT 23-5

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2553 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB8020B — USB-3.0-Hub, 2 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s)
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
* Designleitfaden 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) 01.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos