TIDA-00288

TIDA-00288

Designdateien

Überblick

This verified reference design is a four-port USB 3.0 compliant hub. It provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full- speed, or low-speed connections on the downstream ports. The hub design provides power control for each downstream port and overcurrent protection.

Merkmale
  • Complete four port USB 3.0 compliant hub
  • Supports individual port power control
  • ESD protection on both upstream and downstream ports
  • Operates as a bus-powered device or from an external power source.
  • Supports operation as an USB3.0 and USB2.0 device
  • Schematic, layout, test data and design documentation for ease of reuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU614.PDF (2511 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBT9.PDF (226 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBU1.ZIP (600 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC761.ZIP (306 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBU0.ZIP (462 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBT8.PDF (158 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR10510 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 5,5 V, 1 A, im Gehäuse SOT-23

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD6E05U06 — ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- & Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, 6 Kan., 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2003C — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 4,5 – 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Rü

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22910A — Lastschalter mit Active-Low-Aktivierung, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB8041 — USB-3.0-Hub, 4 Anschlüsse, 5 Gbit/s, SuperSpeed

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2546 — USB-Ladeport-Controller mit CDP/SDP Auto-Switch und 2,5-A-Leistungsschalter mit Lasterkennung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 22.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos