TIDA-00301

TIDA-00301

Designdateien

Überblick

This reference design is for a miniaturized Optical Heart Rate Monitor measurement solution (no chest strap!) specifically targeted for wearable and mobile applications. The small form factor module can easily interface to smartphones, tablets, and wearables. With TI's AFE4403 AFE, you can accelerate and simplify your Optical HRM design while still ensuring measurement performance needed for serious Fitness designs.  This design is a smaller form factor than TIDA-00011.

Merkmale
  • Supports optical heart rate measurement 
  • Features AFE4403 and third party optical sensor module for measuring heart rate
  • Targeted for smart phones, tablets, wearables 
  • MSP430F5528 MCU for holding algorithm for each measurement
  • This design is tested and provides everything you need to complete your design including Schematics, Layout, Gerber files, and BOM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU475.PDF (1220 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR990.ZIP (832 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR989.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC551.ZIP (279 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR991.ZIP (407 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR988.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Biosensorik-AFEs

AFE4403Extrem kleines integriertes AFE mit FIFO für tragbare optische Herzfrequenzüberwachung und kostengün

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 05.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos