TIDA-00304

TIDA-00304

Designdateien

Überblick

This solution stores and delivers "last gasp" energy for systems, such as SSDs, that require functionality for a short time after power loss in order to shut down in a controlled fashion. By storing holdup energy at higher than bus voltage the amount of capacitance can be reduced by up to 80%, significantly reducing solution size and cost while improving reliability.
Typically a complex electronics circuit is needed to boost the input voltage, mux it with the buck input during power failure,  and bucking it down to 3.3V or 5V for the load.


This reference design uses TI’s TPS25942 on the input side to control inrush, protect against over voltage, under voltage, short circuits, and prevent stored energy from flowing back to a shorted input bus. The boost converter charges the capacitor bank to 12V if input supply is 5V, or 18V if input supply is 12V. When the TPS25942 detects and declares a fault the FLTb signal is used to drive a P-MOSFET that connects the storage capacitors to the buck input.

Merkmale
  • "Last Gasp" Holdup Energy for controlled turn off.
  • Reduces solution size and cost while increasing reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus.
  • External controller not required.
  • Prevents holdup energy from flowing back onto a shorted bus.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU506.PDF (902 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA77.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA78.ZIP (233 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRA76.PDF (58 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54495 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 4/2 A Ausgang

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25940 — 2,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,2 A, eFuse mit Gegenstromsperre und DevSleep-Unterstützung
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
* Designleitfaden Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) 25.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos