TIDA-00307

TIDA-00307

Designdateien

Überblick

Diese Lösung eignet sich für die Frontend-Anforderungen von Merging Units, die mehrere Messkanäle für Strom und Spannung benötigen. Die Implementierung ist modular. Dies ermöglicht nicht nur eine einfache Erweiterung der Kanäle, sondern auch eine Minimierung der Prozessorkonnektivität durch die Verkettungsfunktion des SA ADC von TI. Darüber hinaus ist diese Lösung kompakt, da das AFE nicht nur die Frontend-Schaltungen für jeden Kanal, sondern auch eine Spannungsreferenz mit geringer Temperaturdrift integriert.

Merkmale
  • Integrierte AFE-Lösung komplett mit PGA und Referenz.
  • Die Lösung ermöglicht eine hohe Genauigkeit ohne Kalibrierung und einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten (reduziert Abweichungen in der Genauigkeit aufgrund von Temperaturänderungen).
  • Modularer Ansatz und minimale Konnektivitätsbelastung der MCU
  • Einfache Erweiterung der Zahl der Eingangskanäle durch Hinzufügen weiterer SAR-ADCs
  • Dank Daisy-Chain-Konzept reicht eine SPI-Schnittstelle zur Anbindung mehrerer SAR-ADCs an den Prozessor.
  • Messmöglichkeiten für Schutz und Verbrauchsmessung durch Nutzung der höheren Abtastrate des ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU540A.PDF (1768 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB84.PDF (659 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB83.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB86.ZIP (2103 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC697.ZIP (339 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB85.PDF (208 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB82.PDF (1196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688 — SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden High-Accuracy AC Voltage and Current Measurement AFE for FTU Ref Design (Rev. A) 13.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos