TIDA-00308

TIDA-00308

Designdateien

Überblick

RS485 (isoliert, nicht isoliert ) ist eine beliebte Schnittstelle für den Bereich der Netzinfrastruktur und ist eine der wichtigsten Optionen für neu entwickelte Geräte. TIDA-00308 ermöglicht Kunden die schnelle Evaluierung und Entwicklung mit TI RS485-Bausteinen für 3 verschiedene Anwendungsszenarien, mit einer isolierten Stromversorgung in diesem Design. Außerdem werden mit den Testergebnissen im Benutzerhandbuch die mit diesem Design durchgeführten Überspannungsprüfungen IEC61000-4-2 ESD und IEC61000-4-5 demonstriert.

Merkmale
  • Ein Design demonstriert drei RS485 Anwendungsszenarien
  • Zwei isolierte Stromversorgungen sind vorhanden, 5V und 3,3V
  • RS485 Sende- und Empfangsstatus wird durch eine LED angezeigt
  • Dasselbe Design ist mit mehreren Isolierungsbausteinen von TI kompatibel, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen
  • Für Konformität mit IEC-61000 konzipiert
    • IEC-61000-4-2: ESD bis zu 4KV Kontakte
    • IEC-61000-4-5: Anstieg bis zu ±1 KV
  • Für Anwendungen wie 
    • Über Isolatoren kommunizieren 
    • NichtIsolierte RS-485-Transceiver 
    • Isolierte RS-485-Transceiver
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU541A.PDF (5610 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB53.ZIP (586 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB52.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB55.ZIP (2513 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC692.ZIP (197 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB54.PDF (105 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB51.PDF (533 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7221A — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO3088 — 20-Mbit/s, Halbduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) 13.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos