TIDA-00315

TIDA-00315

Designdateien

Überblick

This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This reference design uses primary-side regulation, quasi-resonant flyback topology and is rated for 30W output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5%. The power supply is designed to meet the clearance, creepage and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements

Merkmale
  • 30W isolated main power supply for servo drives
  • Can operate with DC Link (450Vdc max) or AC input (200VAC)
  • Load and line Regulation: 5%
  • Input UV/OV, Output overload & SC protection
  • Protection against loss of feedback
  • Lower system cost solution using UCC28711 through primary side regulation, eliminating feedback loop
  • Quasi-Resonant mode controller improves EMI
  • Operating temp range: -10ºC to 65ºC
  • Designed to comply with IEC 61800-5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGI2.PDF (524 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28711 — Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LMS33460 — Platzsparender Unterspannungsdetektor für 3 V mit extrem geringer Stromaufnahme
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
* Designleitfaden 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 15.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00195 — Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDA-00199 — Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos