TIDA-00316

Referenzdesign zur Schnittstellenverbindung von Hall-Sensoren am Stromausgang und CTs mit Pseudodiff

TIDA-00316

Designdateien

Überblick

This reference design provides interfacing current output Hall sensors and current transformers to pseudo-differential ADC (standalone and integrated into MCU). Two variants of signal conditioning circuits are designed to measure motor current using bipolar and unipolar supply voltages respectively. Both of the signal conditioning circuits provide current measurement accuracy within ±0.5% for an operating temperature range from -25°C to 75°C.

Merkmale
  • On-board current-output Hall sensor to measure nominal current up to 25-A RMS
  • Current measurement accuracy of 0.5%
  • Common reference for interfacing both CT and current output Hall sensor with pseudo-differential ADC/MCU
  • Two different variants to work on unipolar and bipolar supply rails
  • Designed to evaluate with Delfino F2837x control card
  • Designed to evaluate with external ADC (ADS7253) for interfacing with motor controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA44A.PDF (15425 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRF97.ZIP (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRF96.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF99.ZIP (6485 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAG7.ZIP (644 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF98.PDF (284 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF95.PDF (1324 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV1702Zweifach-Komparator, hohe Spannung, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62150Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2322Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz (8,5 nV/√Hz)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2192Operationsverstärker, 36 V, PRIO, niedrige Offsetspannung, geringer Eingangs-Bias-Strom, mit e-trim

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF20Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Interfacing Current Output Hall Sensors and CTs Design Guide (Rev. A) 07.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos