TIDA-00317

TIDA-00317

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign nutzt das FDC1004EVM und ermöglicht eine robuste und genaue kapazitive Füllstandsmessung. TIDA-00317 demonstriert Sensordesign und -konfiguration zur Reduzierung von Störungen durch parasitäre Kapazität in Systemumgebungen.

Merkmale
  • Füllstandsmessung mit kapazitiver Sensortechnologie
  • Reduziert Einstreuungen aus der Systemumgebung
  • Die starr-flexible Schaltung ermöglicht die Platzierung der Sensoren auf verschiedenen Oberflächenformen.
  • Auflösung der Flüssigkeitshöhe von <1 mm
  • Enthält den Umgebungsreferenzsensor, um Umgebungsänderungen zu kompensieren
  • Entwickelt, um mit dem FDC1004EVM und der FDC1004EVM GUI kompatibel zu sein
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU736A.PDF (943 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCS1.PDF (300 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCS0.PDF (183 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC895.ZIP (1795 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCS2.PDF (141 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCR9.PDF (33 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz
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
* Designleitfaden Capacitive-Based Liquid Level Sending Sensor Reference Design (Rev. A) 05.03.2015
Technischer Artikel What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 25.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos