TIDA-00319

TIDA-00319

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einen digitalen Highspeed-Ausgang für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) illustriert das kostengünstige, einfache unsymmetrische Highspeed-Digital-Ausgangsmodul mit Standard-Low-Side-Treiber und Backplane-Stromversorgung unter Verwendung einer isolierten Leistungsstufe. Highspeed-Digital-Ausgangsmodule sind für Motorsteuerungs- und Positionierungsanwendungen erforderlich.

Merkmale
  • Vier Highspeed-Digital-Ausgänge
  • Leistung externer Last
  • Unsymmetrische Ausgänge mit bis zu 500 kHz mit 5-V-Feldleistung und 100 kHz mit 24-V-Dateileistung
  • Stromverbrauch von 210 mW von der isolierten Backplane-Leistungsstufe
  • Weniger als 100 ns Übergangszeit mit 15 m Kabel
  • Stromverbrauch von 300 mW pro Last für 5-V-Stromversorgung und 44-Ω-Last
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC29A.PDF (1381 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN31.PDF (315 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN30.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN34.ZIP (1358 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCH9.ZIP (275 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN32.PDF (1420 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN33.PDF (2755 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN29.PDF (555 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2765 — 50-kHz-Spannungsverdoppler mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7140CC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Magnettreiber

DRV8803 — 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit PWM-Steuerung und Überstromschutz, 60 V, 2,3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) 28.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos