TIDA-00324

Referenzdesign für POL Mehrphasen-(3-phasige), 120-A-Stromversorgungen

TIDA-00324

Designdateien

Überblick

TIDA-00324 ist ein Stromversorgungs-Referenzdesign, in dem der Mehrphasen-Controller TPS53631 und die intelligente Leistungsstufe CSD95372BQ5M in einer Anwendung mit 12 V Vin, 1,2 V Vout bei 120 A erläutert werden.  Dieses Referenzdesign kann verwendet werden, um den Benutzer bei der Entwicklung einer Stromversorgungslösung für CPU Vcore-Strom oder einer DDR4-Stromversorgungslösung zu unterstützen, um die Entwicklung und die Markteinführung zu beschleunigen.

Merkmale
  • Referenzdesign für eine Anwendung mit 12 Vin, 1,2 Vout, 120 A Iout unter Verwendung eines 3-Phasen-Reglers und einer Leistungsstufe
  • Komplette Materialliste, Schaltplan und Testdaten für das Referenzdesign verfügbar
  • Das Design kann für CPU-Vcore, DDR-Speicher-Stromversorgung und Anwendungen, die einen mehrphasigen Controller plus Leistungsstufe benötigen, genutzt werden
  • TPS53631 ist Intel® VR12.x Platform Serial VID (SVID)-konform und kann 1-, 2- oder 3-Phasen-Konfigurationen betreiben, wobei eine erweiterte Steuerungsarchitektur D-CAP+ mit erweiterter PMBus-Kommunikationsschnittstelle für Bausteinkonfigurationen und Systemtelemetrien verwendet wird
  • Die intelligente Leistungsstufe CSD95372BQ5M ist ein hochoptimiertes Design für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen mit hoher Dichte. Sie integriert den Treiber-IC und die Leistungs-MOSFETs, um die Schaltfunktion der Leistungsstufe mit präziser Strom- und Temperaturmessfunktionalität zu vervollständigen und so das Systemdesign zu vereinfachen und die Genauigkeit zu verbessern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU598.PDF (535 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBB2.PDF (217 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBB3.ZIP (2683 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRBB1.PDF (266 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS536313-Phasen-Abwärtsregler, D-CAP+™, VR12.x Server-CPU Vcore

Datenblatt: PDF
SI-Leistungsstufen

CSD95372BQ5MSynchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 60 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00324 Test Results 14.10.2014
Technischer Artikel Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency PDF | HTML 15.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos