TIDA-00325

TIDA-00325

Designdateien

Überblick

This display reference design featuring TI's DLP2010 (.2 WVGA) DMD chipset, was designed to enable ultra-low power and ultra-mobile display applications either embedded inside a system (e.g. smartphone, tablets etc.) or as a standalone accessory module. The chipset used in the design comprises of DLP2010 ( .2 WVGA) DMD, DLPC3435 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

Merkmale
  •  Reference design for DLP2010 chipset comprising of DLP2010 DMD, DLPC3435 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  •  Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 650 mA) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display device
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com and includes firmware, GUI and getting started guide.

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU629.PDF (317 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBL6.PDF (250 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC737.ZIP (976 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC738.ZIP (1560 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBL2.PDF (38 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBL4.PDF (188 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA2000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3430 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD

Datenblatt: PDF
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3435 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD

Datenblatt: PDF
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP2010 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll
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
* Prüfbericht TIDA-00325 Test Results 29.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos