TIDA-00326

TIDA-00326

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a Soft-Start Isolated Power Supply. It utilizes a TPS22965 Load-Switch and SN6501 Transformer Driver to slew-rate limit the ramp-up power on the primary supply, and utilizes a Transformer plus a full-wave rectifier to generate the isolated secondary power.

Merkmale
  • Operates with 3.3V or 5V primary supplies
  • 50uA load switch quiescent current
  • High primary-side current drive
    • 350mA with 5V supply
    • 150mA with 3.3V supply
  • Primary side rise time = ~2ms
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU591.PDF (290 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBA0.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBA1.ZIP (81 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRB99.PDF (25 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22965 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) 10.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos