TIDA-00331

TIDA-00331

Designdateien

Überblick

This solution limits the power delivered to a maximum of 15W to ensure IEC60730 compliance in Human-Machine-Interaction (HMI) ports, making it very easy for the end equipment to meet the safety regulations.
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through the connected system and controls the power output within 2%.  Along with the power limit function, TPS25921AD also protect against over voltage, under voltage, inrush current and short circuits.

Merkmale
  • Precisely limits the delivered power to less than 15W
  • Reduces solution size and cost while meeting requirement with increased safety and reliability
  • Provides multiple levels of protection to load and bus
  • No external controller and circuitry required

 

 

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00331.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Hot Swap
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU581.PDF (308 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRB24.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB26.ZIP (427 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRB22.PDF (108 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25921A — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25925 — 4,5 V bis 5,5 V, 30 mΩ, 2–5 A-eFuse

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25926 — 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse
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
* Prüfbericht TIDA-00331 Test Results 08.10.2014
Technischer Artikel Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 28.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos