TIDA-00366

TIDA-00366

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet einen dreiphasigen Inverter mit einer Nennspannung von bis zu 10 kW, der mit den verstärkten isolierten Gate-Treibern UCC21530, den verstärkten isolierten Verstärkern AMC1301 und AMC1311 und der MCU TMS320F28027 entwickelt wurde. Niedrigere Systemkosten werden erreicht, indem der AMC1301 verwendet wird, um den Motorstrom zu messen, der mit dem internen ADC der MCU verbunden ist, und indem eine Bootstrap-Stromversorgung für IGBT-Gate-Treiber verwendet wird. Der Inverter ist mit einem Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Masseschluss, Unter- und Überspannung des DC-Busses und Übertemperatur des IGBT-Moduls konzipiert.

Merkmale
  • Verstärkter, isolierter Inverter für Antriebe mit 200 V bis 690 V AC und einer Nennleistung von bis zu 10 kW
  • Einfacher aber effektiver Gate-Treiber mit 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Ausgangsstromfähigkeit
  • Verstärker mit verstärkter Isolierung und hoher Bandbreite (>200 kHz) zur Temperaturmessung mit Inverterstrom, DC-Bus-Spannung und IGBT-Modul; ermöglicht die Verwendung von internem ADC oder MCU
  • Kalibrierte Strommessgenauigkeit von ±0,5 % über einen Temperaturbereich von –25 °C bis 85 °C
  • Schutz gegen Unterspannung, Überspannung, Überlast, Erdschluss und Übertemperatur des DC-Busses
  • Eine auf Bootstrap basierte Stromversorgung für Highside-Gate-Treiber reduziert die Gesamtkosten für die Stromversorgungsanforderungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX1C.PDF (9047 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM55B.PDF (907 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM56B.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM57B.ZIP (2892 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC97B.ZIP (586 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM58B.PDF (3166 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM59B.PDF (756 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLC372 — Zweifach-Universal-Differenzialkomparator LinCMOS™

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21530 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reference Design for Reinforced Isolation Three-Phase Inverter With Current (Rev. C) 01.04.2019
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016
Technischer Artikel How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 08.08.2016
Technischer Artikel Why is the cloud isolated? PDF | HTML 18.07.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00199 — Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos