TIDA-00368

Referenzdesign für die Kopplung von Stromausgangshallsensoren und CTs mit Differenzial-ADC/MCU

TIDA-00368

Designdateien

Überblick

This reference design provides interfacing current output Hall sensors and current transformers to differential ADC (standalone and integrated into MCU). The differential signal conditioning circuit is designed to measure motor current with an accuracy of ±0.5% across operating temperature range from -25°C to 75°C. The output common-mode voltage of the differential amplifier can be selected to either 1.25 V or 2.5 V.

Merkmale
  • On-board current-output Hall sensor to measure nominal current up to 25-A RMS
  • Current measurement accuracy of 0.5%
  • Common reference solution for interfacing both CT and current output hall sensor with pseudo-differential ADC/MCU
  • Selectable output common-mode voltage for the differential amplifier
  • Provision to evaluate with Delfino F2837x control card
  • Provision to evaluate with external ADC (ADS8354) for interfacing with motor controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA57A.PDF (10586 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFH2.ZIP (357 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFH1.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFH4.ZIP (3971 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAI5.ZIP (610 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFH3.PDF (284 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFH0.PDF (1248 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV1702Zweifach-Komparator, hohe Spannung, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62150Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531AUltra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA322Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF20Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Interfacing Current Output Hall Sensors (ADC/MCU) Design Guide (Rev. A) 25.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos