TIDA-00379

TIDA-00379

Designdateien

Überblick

This 110-VAC to 5-VDC at 30-mA non-isolated power supply reference design uses a low-power, low-cost, off-line buck converter and a low-noise, low-dropout voltage regulator to generate a non-isolated 5-V/30-mA output directly from a 110-VAC line input with under 10-mV output ripple across no-load and full-load conditions. Off-line converters are powered directly from the AC line by using a rectifier and capacitive filter and do not require a large 60-Hz transformer, thereby eliminating the heaviest and costliest component of a typical transformer-based power supply. The entire reference design is implemented on a single-sided, double-layer board size of just 63.2 mm x 38.1 mm with a bill-of-material (BOM) count of 20 devices.

Merkmale
  • Solution does not require a custom transformer
  • Optimized, low-cost BOM
  • Input: 110-VAC (85- to 130-VAC), Output voltage: 5-VDC
  • Load current: 500-uA to 30-mA
  • Output ripple of less than 10mV
  • Conducted emissions: CISPR 22, Class B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU856C.PDF (5084 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDM7.PDF (112 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDM6.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDM9.ZIP (1235 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC993.ZIP (261 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDM8.PDF (434 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDM5.PDF (315 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) 15.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos