TIDA-00381

TIDA-00381

Designdateien

Überblick

The power supply employs Full Bridge Resonant LLC with phase shift operating at ramp up, light load, low output voltage. This operating mode can replace PWM operating mode in LLC, which can improve efficiency signficantly in light load.

Merkmale
  • Dynamic mode switching between frequency modulation to phase modulation
  • Maintains ZVS over a wider operating range
  • Enhanced monotonic control of the output over a wider operating range
  • Short-Circuit constant current operation
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00381.1
Vin (Min) (V) 340
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 30
Ausgangsleistung (W) 360
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU843.PDF (1306 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDE4.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC964.ZIP (541 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDE3.PDF (1011 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM20 — Temperatursensor mit Analogausgang (±1,5°C Abweichung)

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

TPS2411 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16325Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 4,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

SN65C3221 — 3 V bis 5,5 V-Einzelkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz
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
* Prüfbericht TIDA-00381 Test Results 11.03.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
UCD3138FW-FBLLC — Vollbrücken-/Phasenverschiebungs-LLC-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos