TIDA-00384

TIDA-00384

Designdateien

Überblick

This display reference design featuring TI's DLP3010 (.3 720p) DMD chipset, was designed to enable low power and mobile HD display applications used in accessory projectors, wearable displays, signage, industrial and medical displays . The chipset used in the design comprises of DLP3010 (.3 720p) DMD, DPC3438 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver.

Merkmale
  • Reference design for DLP3010 chipset comprising of DLP3010 DMD, DLPC3438 controller and fully integrated DLPA2005 PMIC/LED driver
  • Reference design implemented on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 0 - 2.4 amp) for RGB LEDs
  • Includes standard HDMI input interface to connect any display source (smartphone, tablet, laptop, etc.)
  • Get started quickly with simple yet powerful USB-based GUI for runtime chipset feature evaluation
  • This reference design is tested and implemented on a EVM available for purchase on ti.com. The reference design includes firmware, GUI and getting started guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU724.PDF (458 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCH1A.PDF (225 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCH0.PDF (222 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPM0.ZIP (3899 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC857A.ZIP (972 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC856A.ZIP (231 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCG9.PDF (32 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRCG8.PDF (105 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRCG7A.PDF (99 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD

Datenblatt: PDF
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs

DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00384 Test Results 08.01.2015
Anwendungshinweis Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 04.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos