TIDA-00387

TIDA-00387

Designdateien

Überblick

Diese Anwendungslösung zeigt, wie ein Zweikanal-LDO verwendet werden kann, um eine dynamische Spannungsskalierung bereitzustellen. Diese Funktionalität ist von besonderem Interesse bei der Stromversorgung von Mikrocontrollern mit einem großen Betriebsspannungsbereich: Es ist vorteilhaft, wenn das Senken der Betriebsspannung der MCU möglich ist, um einen geringeren Stromverbrauch zu erreichen.

Merkmale
  • Skaliert die Ausgangsspannung schnell dynamisch
  • Geringer Ruhestrom (< 35 uA)
  • Kleine Größe (1,5 x 1,5 mm SON)
  • Schaltet monoton ein und aus
  • Reagiert schnell auf Lasttransienten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU631.PDF (588 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBY6.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC781.ZIP (145 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBY5.PDF (95 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV710 — Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, niedrigem IQ, hohem PSRR und Aktivierung

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Dynamic Voltage Scaling With a Dual LDO Design Guide 30.10.2014
Technischer Artikel How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 13.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos